Muting significa a supressão temporária de uma função de segurança durante a operação normal de uma máquina. Geralmente isto é requerido para transportar material para dentro ou para fora de uma área de perigo. Indique de modo visual os estados de ponteamento de instalações de segurança e alerte com isso as pessoas contra o acesso involuntário ou indevido a áreas de perigo. Para tanto, utilize as lâmpadas de muting PITsign da Pilz!
Lâmpadas de muting PITsign
Indicação segura de estados de muting

Mais que apenas uma lâmpada
- seja como componente para monitoramento de funções de bloqueio ou como solução completa na integração com outros produtos da Pilz
- Elevação da segurança de homem e máquina através da sinalização do estado de jampeamento durante o bloqueio
- Produção sem dificuldades nas áreas de bloqueio
- Solução completa associada às unidades de avaliação comprovadas
- Comando seguro, sem erros das lâmpadas de bloqueio
- Monitoramento confiável do funcionamento das luminárias

Sinais criam segurança

Durante a operação de bloqueio, o operador deve ser alertado sobre o perigo decorrente do jampeamento da função de segurança. Especialmente para esta aplicação, foram concebidas as lâmpadas de bloqueio PIT. Elas acendem, assim que a operação de bloqueio for iniciada.
Lâmpadas de muting não monitoradas PIT si1.1
- lâmpada de bloqueio não monitorada
- própria para a aplicação com cortinas e barreiras de luz PSENopt, aparelhos com saídas de dois polos, relé de segurança PMUT X1P
Lâmpadas de bloqueio monitoradas PITsi1.2
- Lâmpada de muting
- para aplicações até categoria 4 de acordo com EN 954-1, até SIL 3 conforme EN/ISO 62061 ou até PL e conforme EN ISO 13849-1
- 2 saídas sinalizadoras do semicondutor para alerta e sinalização, no caso de defeito do luminoso
- aplicável universalmente através de monitoramento de lâmpada integrado conforme norma BWS 61496-1/-2
Lâmpada de bloqueio LED PIT si2.1
- lâmpada de LED de muting não monitorada
- por exemplo, própria para a aplicação com cortinas e barreiras de luz PSENopt, com sistemas de comandos programáveis PSS, aparelhos com saídas de dois polos ou o comutador de segurança PMUT X1P
- Vida útil até 50.000 horas
Unidade luminosa PIT si3.1
- Unidade de aviso luminosa não monitorada
- Sinalização de diversos estados operacionais e da instalação (elemento luminoso vermelho e verde)
- Sinalização de erros de processo e de violações de áreas de aviso (elemento luminoso amarelo)
- próprio para aplicação com o sistema de câmera seguro SafetyEYE
Sinais seguros
Aplique as lâmpadas de bloqueio em toda parte, onde a proteção de acesso de máquinas ou de partes de máquina são monitoradas por meio de equipamentos de proteção fotoelétricos.
Isso pode ocorrer, por exemplo, em:
- células de máquinas ou robôs
- instalações de solda a laser
- instalações na indústria automotiva
Aplicação nos ramos industriais

Aproveite as nossas barreiras de luz PSENopt e as lâmpadas de muting! Você recebe a solução perfeita para estações de manuseio e carregamento, em que um equipamento de proteção é ligado em ponte por curto tempo. Todas as barreiras de luz Advanced oferecem funcionalidades ampliadas tais como muting, blanking e ligação em cascata. Quando um material percorre a eclusa, ocorre um ponteamento de curto tempo da barreira de luz, a lâmpada de muting se acende e impede que uma pessoa entre na área de perigo. Os acessórios englobam desde espelhos de inversão, colunas de proteção para proteção contra choques, colisões e vibrações, carcaça de proteção IP6k9k até varetas de teste.
Nossa gama de produtos: Lâmpadas de muting PITsign
Download
Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados
Pilz do Brasil Automação Segura
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport-br@pilz.com