Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Elementos de operação PIToe

Botões compactos para objetivos de uso versáteis

Elementos de operação PIToe

Os aparelhos compactos de comando e sinalização podem ser aplicados de modo versátil para a operação das suas instalações e possibilitam a ligação e a visualização de entradas e saídas digitais. Desse modo, é possível, escolher e visualizar o modo de operação, por exemplo.

Os elementos de operação são previstos para aberturas de instalação com diâmetro de 22,5 mm e fixação do eixo, conforme a EN 60947-5-1. Dessa forma, eles se integram perfeitamente ao design de suas máquinas e instalações e se mostram ideais para a montagem, por exemplo, no reequipamento de painéis de controle, painéis de interruptores ou caixas de comando.

Elementos de operação PIToe: vantagens

  • Elementos de operação compactos para a ligação e a visualização de entradas e saídas digitais
  • Adequados para aberturas de instalação de 22,5 mm conforme a EN 60947-5-1
  • Visor iluminado com a tecnologia de LED
  • Integram o design dos seus painéis de controle de maneira imperceptível
  • Complemento ideal para as soluções de seleção de modo de operação da Pilz

Nosso portfólio de produtos: elementos de operação PIToe

Botões PIToe

Com os elementos de operação PIToe, oferecemos botões compactos para a operação flexível de suas máquinas.