Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Botão de liberação PITenable

Preparação segura e manutenção com uma mão

Botão de liberação PITenable

Os botões de liberação PITenable de três níveis são aplicados como emissores de comando manuais no trabalho em áreas perigosas de máquinas e instalações. E isto somente quando o efeito da barreira de proteção tiver que ser anulado.

Resumo de suas vantagens

  • Trabalho seguro na área de perigo de máquinas e instalações
  • Monitoramento simples de processos com porta de proteção aberta
  • Proteção do operador em caso de reação excessiva ao susto ou pânico
  • Caixa ergonômica para operação cômoda
Resumo de suas vantagens

Resumo das características

Resumo das características
  • Botão de liberação de 3 estágios: Desligado-ligado-desligado
  • Variantes com conector macho angular M12, 5 pinos ou com extremidade do cabo aberta
  • sem manutenção
  • fixação simples através de ímã de fixação
  • ponto de pressão leve e estável
  • de difícil manipulação

Seguro em três estágios: Botão de liberação de 3 estágios desligado-ligado-desligado

  • Nível 1: O botão ainda não foi ativado. A máquina funciona com as funções de segurança ativadas.
  • Nível 2: A função de liberação é ativada, o botão sem encontra na posição central. A máquina funciona enquanto a ação de proteção das barreiras de proteção móveis é cancelada.
  • Nível 3: Aqui a função de proteção é utilizada quando o botão é solto subitamente ou pressionado em excesso. A máquina é imobilizada imediatamente. Esta função protegerá o operador, se este reagir com excesso em uma situação de medo.
Seguro em três estágios: Botão de liberação de 3 estágios desligado-ligado-desligado

Segurança com a solução completa recebida

Segurança com a solução completa recebida

Para avaliação de PITenable, a Pilz oferece os dispositivos de avaliação seguros PNOZmulti, PSS e os sistemas de comando do sistema de automação PSS 4000. Sendo assim, o PITenable pode ser utilizado sempre que os colaboradores precisam ter proteção especial nos trabalhos em áreas perigosas.

Nossa gama de produtos: Botão de liberação PITenable

PITenable

O botão de liberação de três níveis destina-se à operação com uma mão.

Acessório PITenable

Como acessório oferecemos o suporte de parede para o PITenable.