Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Emissor de comando PITjog acionado manualmente

Com os emissores de comando, todos os perigos estão sob controle

Emissor de comando PITjog acionado manualmente

Aparelhos de operação manual são utilizados quando são executados trabalhos na área de perigo de máquinas e instalações. Aproveite os emissores de comando de acionamento manual, por exemplo, para controlar manualmente funções da máquina se a porta de proteção estiver aberta.

Resumo das vantagens de emissores de comando

  • Trabalho seguro na área de perigo de máquinas e instalações
  • Monitoramento simples de processos com porta de proteção aberta
  • Caixa ergonômica para operação cômoda
Resumo das vantagens de emissores de comando

As características do emissor de comando

As características do emissor de comando
  • Caixa de plástico com três botões
  • Dois botões para função bimanual, um botão para a função de reset
  • Tipo de proteção IP50
  • alojamento em plástico robusto
  • operação simples por meio de botão de pressão
  • baixo peso
  • grande raio de ação graças ao cabo espiralado
  • acomodação protegida e segura no suporte do aparelho

Perigos sob controle

Instale os emissores de comando para proteção de pessoas contra situações potencialmente perigosas! Principalmente quando a ação dos equipamentos de proteção dever ser suspensa total ou parcialmente para modos operacionais especiais de uma máquina.

Tipicamente, fazem parte das áreas de aplicação de emissores de comando:

  • Ajuste de máquina
  • Trabalhos de manutenção
  • Monitoramento de processo
  • Operação de teste
Perigos sob controle

Complete sua solução!

Complete sua solução!

Complete a sua solução e possibilite um trabalho seguro na área de perigo de sua máquina ou instalação! Você consegue realizar isso com os emissores de comando em combinação com as unidades de avaliação homologadas da Pilz:

  • Comandos bimanuais P2HZ
  • Relés de segurança PNOZ s6
  • Relés de segurança PNOZ e2.1p
  • Módulo bimanual do sistema de segurança modular PNOZmulti
  • Sistemas de comando do sistema de automação PSS 4000

Assim, o PITjog está pronto para operação em qualquer ramo!

Nossa gama de produtos: Emissor de comando PITjog acionado manualmente

Dispositivo de transmissão de comandos de acionamento manual PITjog

O emissor de comando de acionamento manual PITjog é adequado para operação bimanual.

Acessório PITjog

Saiba mais sobre acessórios adequados para o emissor de comando PITjog.