text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
21 produtos encontrados
PIT es2u
400532
PITestop, botão de parada de emergência, IP65, diâmetro de 68 mm (versãogrande), não impresso (sem logotipo), diâmetro d ...

A pedido
PIT es2.13 operator illuminated black
400112
PITestop, botão de parada de operação IP65, iluminação com anel de LED,incl. módulo de conexão, diâmetro de montagem: 22 ...

A pedido
PIT es2.11 operator black
400110
PITestop, botão de parada de operação IP65, diâmetro de montagem: 22,3mm.

A pedido
PIT es2.12 key-operator black
400111
PITestop, botão de parada de operação IP65, interruptor acionado porchave, diâmetro de montagem: 22,3 mm.

A pedido
PIT es5.12 key operator protect
400601
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, com liberação de chave, sem impressão da Pilz no at ...

A pedido
PIT es6.10 operator red
400610
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.

A pedido
PIT es3u-c
400543
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, sem logotipo, diâmetro de montagem: 22,3 mm, com terminal com f ...

A pedido
PIT es7u
400537
PITestop, botão de parada de emergência IP6K9K, sem logotipo, área dehigiene, diâmetro de montagem: 22,3 mm.

A pedido
PIT es5u
400535
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, semlogotipo, diâmetro de montagem: 22,3 mm.

A pedido
PIT es8s
400138
PITestop, botão de parada de emergência IP65, interruptor acionado porchave, com símbolo de parada de emergência e logot ...

A pedido
PIT es8u
400538
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, interruptoracionado por chave, diâmetro de montagem: 22,3 mm ...

A pedido
PIT es4u
400534
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, com colar deproteção, sem logotipo, diâmetro de montagem de 22 ...

A pedido
PIT es1u
400531
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.

A pedido
PIT es4s
400134
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência, colar de proteção e logotipo ...

A pedido
PIT es2s
400132
PITestop, botão de parada de emergência IP65, grande, com símbolo deparada de emergência e logotipo, diâmetro de montage ...

A pedido
PIT es5s
400135
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com símbolo de parada deemergência, colar de proteção e logotipo, diâmetro ...

A pedido
PIT es1s
400131
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com símbolo de parada deemergência e logotipo, diâmetro de montagem: 22,3 ...

A pedido
PIT es3s
400133
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência e logotipo, diâmetro de monta ...

A pedido
PIT es3u
400533
PITestop, botão de parada de emergência, IP65, diâmetro de 55 mm,iluminado, não impresso (sem logotipo), diâmetro de mon ...

A pedido
PIT es3s-c
400143
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência e logotipo e terminais com fo ...