Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PITestop, botão de parada de emergência, IP65, diâmetro de 68 mm (versãogrande),
não impresso (sem logotipo), diâmetro d ...
A pedido
PITestop, botão de parada de operação IP65, iluminação com anel de LED,incl.
módulo de conexão, diâmetro de montagem: 22 ...
A pedido
PITestop, botão de parada de operação IP65, diâmetro de montagem: 22,3mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de operação IP65, interruptor acionado porchave, diâmetro de montagem:
22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, com
liberação de chave, sem impressão da Pilz no at ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, sem logotipo,
diâmetro de montagem: 22,3 mm, com terminal com f ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência e logotipo e terminais com fo ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP6K9K, sem logotipo, área dehigiene,
diâmetro de montagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com colar de proteção, semlogotipo,
diâmetro de montagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, interruptor acionado porchave, com símbolo de parada de emergência e logot ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, interruptoracionado por chave,
diâmetro de montagem: 22,3 mm ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado, com colar deproteção, sem logotipo,
diâmetro de montagem de 22 ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, sem logotipo, diâmetro demontagem: 22,3 mm.
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência,
colar de proteção e logotipo ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, grande, com símbolo deparada de emergência e logotipo,
diâmetro de montage ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com símbolo de parada deemergência, colar de proteção e
logotipo, diâmetro ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, com símbolo de parada deemergência e logotipo,
diâmetro de montagem: 22,3 ...
A pedido
PITestop, botão de parada de emergência IP65, iluminado com símbolo deparada de emergência e logotipo,
diâmetro de monta ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.