Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o

400366
PIT esb6.16 safe contact block 1n/c 1n/o
PITestop contact block 1 N/C with monitoring, 1 S Flat connector.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, EAC (Eurasian), TÜV, cCSAus
Norma de produto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo de borne: Conector plano
Automonitorado: sim
Quantidade de disjuntores: 1
Tipo de montagem: desejado
Dimensão de profundidade: 22.2 mm
Dimensão altura: 52.6 mm
Dimensão de profundidade: 22.2 mm
Peso bruto: 11 g
Peso líquido: 9 g
Temperatura ambiente: -30 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados