Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PIT esc1 safe contact block 1 n/c

400315
PIT esc1 safe contact block 1 n/c
PITestop contact block 1 N/C with monitoring Terminal of screw type.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, EAC (Eurasian), TÜV
Norma de produto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo de borne: Borne a parafuso
Automonitorado: sim
Quantidade de disjuntores: 1
Max. corrente com AC15: 3.0 A
Tensão com AC15: 250 V
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 2.0 A
Tensão com DC13: 24 V
Dimensão de profundidade: 36.0 mm
Dimensão altura: 43.0 mm
Dimensão de profundidade: 7.0 mm
Peso bruto: 26 g
Peso líquido: 24 g
Temperatura ambiente: -30 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados