Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PIT esc8c 1n/c 1n/o

400309
PIT esc8c 1n/c 1n/o
PITestop contact block 1 N/C, 1 N/O, 1 bracket with spring terminals.

A pedido
 
Certificações: CE
Norma de produto: EN 60947-5-5, EN ISO 13850
Tipo de borne: Borne à mola
Automonitorado: não
Quantidade de disjuntores: 1
Quantidade de elementos de contato: 1
Max. corrente com AC15: 3.0 A
Tensão com AC15: 250 V
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 2.0 A
Tensão com DC13: 24 V
Dimensão de profundidade: 44.5 mm
Dimensão altura: 32.0 mm
Dimensão de profundidade: 29.0 mm
Peso bruto: 26 g
Peso líquido: 23 g
Temperatura ambiente: -25 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados