Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PIT esb1.3 safe contact block 2n/c 1n/c

400304
PIT esb1.3 safe contact block  2n/c 1n/c
PITestop contact block 1 N/C + 1 N/C with monitoring, 1 N/O terminals of screw type.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norma de produto: EN 60947-5-1
Tipo de borne: Borne a parafuso
Automonitorado: sim
Quantidade de disjuntores: 2
Quantidade de elementos de contato: 1
Dimensão de profundidade: 45.3 mm
Dimensão altura: 37.0 mm
Dimensão de profundidade: 43.6 mm
Peso bruto: 60 g
Peso líquido: 56 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados