Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o

400303
PIT esb2.3 contact block 2 n/c 1n/o
PITestop contact block 2 N/C, 1 N/O. Terminals of screw type.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Norma de produto: EN 60947-5-1
Tipo de borne: Borne a parafuso
Automonitorado: não
Quantidade de disjuntores: 2
Quantidade de elementos de contato: 1
Dimensão de profundidade: 27.0 mm
Dimensão altura: 37.0 mm
Dimensão de profundidade: 43.6 mm
Peso bruto: 44 g
Peso líquido: 41 g
Temperatura ambiente: -30 - 85 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados