Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Dispositivo de diagnóstico de segurança

Diagnóstico simples para reduzir a alocação de serviços

Dispositivo de diagnóstico de segurança

Com o Safety Device Diagnostics (SDD), é possível consultar dados de diagnóstico ampliados dos aparelhos de segurança da Pilz. Reduza desse modo as alocações de serviço junto ao seu cliente! Como usuário final, você aproveita as vantagens da maior disponibilidade de máquinas e da redução dos tempos de parada.

Graças à facilidade de ampliação, o dispositivo de diagnóstico de segurança é compatível com a abordagem mecatrônica. Ele consiste em um módulo de barramento de campo com distribuidor e os respectivos aparelhos de segurança (por exemplo, PSENcode). Os contatos de aviso convencionais nos aparelhos de segurança são ativados automaticamente pelo módulo de barramento de campo e habilitados para o sistema de diagnóstico.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Novidade: Sistema de portas de proteção seguro PSENmlock apto a Safety Device Diagnostics

A partir de agora, o sistema de portas de proteção seguro PSENmlock também está apto a SDD. Utilize o PSENmlock em combinação com o Safety Device Diagnostics e aproveite as inúmeras vantagens da ligação em série: além de abrangentes informações sobre diagnósticos e status para reduzir os tempos de parada, você pode ativar e desativar objetivamente na linha o bloqueio de interruptores individuais. Você obtém uma ligação em série econômica e reduz suas despesas com o cabeamento.

Sistema de portas de proteção seguro PSENmlock apto a Safety Device Diagnostics

Mesmo sensor, diagnóstico ampliado

  • amplo diagnóstico para evitar alocação de serviços e reduzir tempos de parada, por exemplo, por manutenção remota via servidor da internet
  • diagnóstico simples, graças à utilização dos mesmos sensores e ao cabeamento IP67 opcional
  • aquisição direta de informações pelo display integrado no módulo de barramento de campo
  • instalação simples e rápida graças à ligação em série no campo
  • um ponto de intersecção no barramento da instalação para todos os aparelhos de segurança
  • opção de conexão a aparelhos externos diretamente via E/S no módulo de barramento de campo
  • solução econômica completa de apenas uma fonte, por exemplo, com PNOZ X ou PNOZsigma

Características do dispositivo de diagnóstico de segurança

Características do dispositivo de diagnóstico de segurança
  • O sistema consiste em módulo de barramento de campo, distribuidor e aparelhos de segurança
  • Ativação automática dos aparelhos de segurança pelo módulo de barramento de campo
  • adequado para 16 sensores em série ou com fiação individual
  • 6 I/O adicionais configuráveis
  • Comprimentos dos cabos: ao todo, no máx. 900 m, 50 m do aparelho 1 para o aparelho 2, 150 m do último aparelho até o módulo de comunicação
  • Tempos de reação (irrelevantes para a segurança): para dados relevantes para a segurança, ver aparelho de segurança individual, dados de diagnóstico < 1 segundo

Aparelhos de segurança visíveis a qualquer momento e de qualquer lugar

Os aparelhos de segurança (por exemplo, PSENcode) são ativados automaticamente pelo módulo de barramento de campo. Com isso, são habilitados os contatos de aviso para os dispositivos de diagnóstico de segurança. Assim é possível, p. ex., uma conexão em série simples de sensores no campo e uma manutenção remota via servidor web.

Portanto, o dispositivo de diagnóstico de segurança é a solução ideal para a sua aplicação: mantenha a visão sobre os dispositivos de segurança de qualquer lugar e a qualquer momento!

Aplicações do dispositivo de diagnóstico de segurança

Aplicação do dispositivo de diagnóstico de segurança no ramo

Nosso portfólio de produtos: Dispositivo de diagnóstico de segurança

Módulos de barramento de campo

Os módulos de barramento de campo do dispositivo de diagnóstico de segurança com display integrado são adequados para o barramento de sua instalação ou para conexão ao seu PC.

Recursos de fiação

Você necessita de recursos de fiação para instalação simples e rápida do dispositivo de diagnóstico de segurança.

Acessórios para o dispositivo de diagnóstico de segurança

Aqui você obtém os acessórios ideais para o dispositivo de diagnóstico de segurança, por exemplo, bornes tipo mola e bornes roscados.