Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m

380001
SN CAB RJ45s RJ45s, 0,5m
SafetyNET p cable RJ45 straight on RJ45 straight, 0.5 m.

A pedido
30 dias para entrega
Corrente nominal: 0.5 A
Número de condutores: 4
Blindagem: sim
Seção transversal do condutor: 0,35
Capacidade de tração: não
Comprimento do cabo: 0.50 m
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C
Grau de proteção do conector 1: IP20
Grau de proteção do conector 2: IP20

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados