Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSnet SLL 4T 1FMMSC

380604
PSSnet SLL 4T 1FMMSC
Industrial Ethernet Switch, unmanaged 4 x Standard 10/100 BASE TX, RJ45 Ports, 1 x 100BASE-FX Multimode SC Port.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Quantidade 10/100Base-TX Portas: 4
Conector tipo 10/100Base-TX Porta: RJ45
Quantidade 10/100Base-FX Portas: 1
Conector tipo 10/100Base-FX Portas: ST
Fonte de alimentação U1 (V): 10,0 - 32,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Quantidade 10/100Base-FX Uplink Portas: 100 m
Dimensão de profundidade: 25.0 mm
Dimensão altura: 114.0 mm
Dimensão de profundidade: 79.0 mm
Peso bruto: 224 g
Peso líquido: 119 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados