Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PSS67 PLC: o primeiro controlador seguro com grau de proteção IP67

Automatizar com segurança sem armário de distribuição

O PSS67 PLC é um comando CLP robusto e compacto com grau de proteção IP67 para aplicações de automatização sem armário de distribuição. O sistema eletrônico do módulo é totalmente encapsulado. Assim, ele suporta acúmulo de poeira e submersão temporária. O controlador PSS67 PLC pode ser programado como os comandos CLP PSSuniversal do sistema de automação PSS 4000 com o software de engenharia PAS4000. Com o software de visualização PASvisu, você fica sempre de olho em tudo. Dentro do sistema de automação PSS 4000, é possível usar o controlador PSS67 em vez do comando CLP PSSuniversal PLC caso você queira evitar o uso de um armário de distribuição.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Resumo das suas vantagens:

  • Montagem fácil diretamente na máquina
  • Economia de custos pela menor demanda de espaço e pelas despesas reduzidas com o cabeamento
  • Extremamente robusto pelo sistema eletrônico do módulo totalmente encapsulado com o grau de proteção IP67
  • Programação simples com PAS4000 conforme a IEC 61131-3
  • É possível armazenar toda a configuração do dispositivo em um cartão microSD instalado de modo protegido
  • Compatível com todos os componentes atuais do sistema de automação PSS 4000
 Comandos CLP PSS67 PLC

Características técnicas:

 Comandos CLP PSS67 PLC
  • Conexão SafetyNET p
  • 16 entradas digitais seguras
  • Grau de proteção: IP67
  • Configurável e programável com o software PAS4000 e as linguagens de programação conforme a IEC 61131-3
  • Totalmente integrável ao sistema de automação PSS 4000
  • Pode ser utilizado em aplicações até PL e

Primeiro comando compacto IP67 seguro conforme a tecnologia comprovada da Pilz

Os comandos CLP PSS67 PLC são facilmente integrados ao sistema de automação PSS 4000, no qual você configura-o para as funções de segurança e automatização. Como parte do sistema de automação, o PSS67 PLC segue o mesmo conceito de memória removível: você pode salvar toda a configuração do dispositivo em um cartão microSD instalado de modo protegido. Isso facilita a troca do dispositivo, pois é necessário apenas mudar o cartão micro SD. Não é necessária uma nova configuração.

Nossa gama de produtos: Controladores PSS67 com grau de proteção IP67

PSS67: controladores com grau de proteção IP67

Os controladores compactos com grau de proteção IP67 podem ser instalados fora do armário de distribuição. Eles se integram ao sistema de automação PSS 4000 de forma ideal.