Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Módulos E/S PSS67 para o sistema de automação PSS 4000

Módulos E/S PSS67

Estão disponíveis, a partir de agora, os módulos compactos PSS67 IO1 16FDI com SafetyNET p com proteção IP67. Com base na eletrônica dos módulos totalmente fundida, os módulos com grau de proteção IP67 são especialmente resistentes à poeira e a respingos de água e asseguram a funcionalidade completa mesmo em temperaturas operacionais e de armazenamento de -40°C até +70°C. Eles podem ser montados diretamente na máquina e necessitam de pouco espaço, de modo que os serviços de cabeamento são nitidamente mais reduzidos em comparação a sistemas baseados em armários de distribuição. A solução ideal para instalação fora do armário de distribuição em ambientes industriais adversos.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Resumo de suas vantagens

  • Compatível com todos os componentes do sistema de automação PSS 4000 até agora utilizados e configurados por meio do software de engenharia PAS4000
  • À prova de poeira e respingos de água
  • Necessidade de pouco espaço, graças à montagem diretamente na máquina, fora do armário de distribuição
  • Economia de custos, graças aos serviços de cabeamento reduzidos
  • Maior flexibilidade pelas novas possibilidades em instalações modulares
Módulos E/S PSS67 no teste prático

Características técnicas

Módulo compacto Close-up PSS67
  • Conexão SafetyNET p
  • Cartão Micro SD
  • 16 entradas digitais seguras
  • Grau de proteção: IP67
  • Configurável com o software PAS4000
  • Totalmente integrável ao sistema de automação PSS 4000
  • Pode ser utilizado em aplicações até PL e
  • Dimensões: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Fácil integração à arquitetura do sistema de automação!

Os novos módulos PSS67 podem ser totalmente integrados ao sistema de automação PSS 4000 e utilizados para funções de segurança. Como parte do sistema de automação, o PSS67 IO1 16FDI segue o mesmo conceito de memória removível: você pode salvar toda a configuração do dispositivo em um cartão microSD instalado de modo protegido. Isso facilita a troca do dispositivo, pois é necessário apenas mudar o cartão microSD. Não é necessária uma nova configuração.

Os módulos PSS67 podem ser integrados ao sistema de automação PSS 4000

Nosso portfólio de produtos: Módulos E/S PSS67

PSS67 – Módulos

Os módulos com grau de proteção IP67 (à prova de água e poeira) podem ser utilizados fora do armário de distribuição. Com a conexão ao SafetyNET p, eles podem ser integrados de modo ideal ao sistema de automação PSS 4000.