Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Módulos E/S PSS67 para o sistema de automação PSS 4000

Módulos E/S PSS67

Estão disponíveis, a partir de agora, os módulos compactos PSS67 IO1 16FDI com SafetyNET p com proteção IP67. Com base na eletrônica dos módulos totalmente fundida, os módulos com grau de proteção IP67 são especialmente resistentes à poeira e a respingos de água e asseguram a funcionalidade completa mesmo em temperaturas de -30 °C até 60 °C. Eles podem ser montados diretamente na máquina e necessitam de pouco espaço, de modo que os serviços de cabeamento são nitidamente mais reduzidos em comparação a sistemas baseados em armários de distribuição. A solução ideal para instalação fora do armário de distribuição em ambientes industriais adversos.

Resumo de suas vantagens

  • Compatível com todos os componentes do sistema de automação PSS 4000 até agora utilizados e configurável por meio do software de engenharia PAS4000
  • À prova de poeira e respingos de água
  • Necessidade de pouco espaço, graças à montagem diretamente na máquina, fora do armário de distribuição
  • Economia de custos, graças aos serviços de cabeamento reduzidos
  • Maior flexibilidade pelas novas possibilidades em instalações modulares
Módulos E/S PSS67 no teste prático

Características técnicas

Módulo compacto Close-up PSS67
  • Conexão SafetyNET p
  • Cartão Micro SD
  • 16 entradas digitais seguras
  • Grau de proteção: IP67
  • Configurável com o software PAS4000
  • Totalmente integrável ao sistema de automação PSS 4000
  • Pode ser utilizado em aplicações até PL e
  • Dimensões: 61,5 mm x 260 mm x 45 mm

Integração fácil à arquitetura do sistema de automação!

Os novos módulos PSS67 podem ser totalmente integrados ao sistema de automação PSS 4000 e utilizados para funções de segurança. Como parte do sistema de automação, o PSS67 IO1 16FDI segue o mesmo conceito de memória removível: você pode salvar toda a configuração do dispositivo em um cartão microSD instalado de modo protegido. Isso facilita a troca do dispositivo, pois é necessário apenas mudar o cartão micro SD. Não é necessária uma nova configuração.

Os módulos PSS67 podem ser integrados ao sistema de automação PSS 4000

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br