Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PDP20 – Módulos de interface

Módulos de interface para ligação em série até PL e

PDP20 – Módulos de interface

Com os módulos de interface PDP20 e PDP20 F 4, a Pilz oferece soluções para aplicações descentralizadas no campo com o tipo de proteção IP20. Os módulos de interface são integrados em pequenas caixas de instalação perto dos sensores a serem conectados. Assim é possível garantir curtos trajetos de sinais para o sistema de sensores e uma conexão segura ao armário de distribuição.

Fácil ligação em série – Vantagens do módulo de interface PDP20

  • solução em conformidade para ligação em série até PL e
  • ligação em série de sensores baseados em conexão de contato
  • possibilidade de conexão em todas as unidades de avaliação de dois canais
  • alto grau de descentralização através da ligação em cascata dos módulos
  • informações de diagnóstico através do estado de comutação de cada sensor
  • fácil instalação através da montagem em calha
  • solução econômica e compacta para todas as ligações em série
Fácil ligação em série – Vantagens do módulo de interface PDP20

Mais segurança por curtos trajetos de sinais – Características do PDP20

Mais segurança por curtos trajetos de sinais – Características do PDP20
  • PL e conforme EN ISO 13849-1
  • SIL CL 3 conforme EN/IEC 62061
  • 8 entradas digitais para conexão de 4 sensores
  • somente um cabo para comunicação e alimentação, Plug-and-play com o plugue M12
  • diagnóstico simples através de ligação ponto-a-ponto

Solução em conformidade para aplicações descentralizadas

O módulo de interface PDP20 F 4 mag pode ser conectado em todas as unidades de avaliação de dois canais. Além disso, os módulos de interface podem ser ligados em cascata. Basicamente, na aplicação do PDP20 não há nenhuma restrição em relação a determinados ramos ou áreas de aplicação. O módulo é adequado para aplicações que exigem ligação em série até PL d ou PL e. Frequentemente, ele é utilizado em aplicações de porta de proteção em máquinas embaladoras, por exemplo.

Além disso, o módulo de interface é perfeitamente adequado para ligação em série de sensores baseados em conexão de contato como PSENmag até PL e. Assim, está disponível para você uma solução em conformidade com EN ISO 13849-1. O módulo de interface pode ser ligado a unidades de avaliação de dois canais (p. ex., PNOZsigma, PNOZmulti, PSS). Por módulo PDP20 podem ser conectados até 4 sensores.

Adicionalmente, existe a possibilidade de conexão em cascata dos módulos PDP20. Neste caso, cada módulo conectado em cascata disponibiliza mais três interfaces de sensores.

Solução em conformidade para aplicações descentralizadas

Nossa gama de produtos: Módulos PDP20

Módulos de interface

Os módulos de interface são perfeitamente adequados para a ligação em série de sensores baseados em conexão de contato, conforme EN ISO 13849-1 até PL e. Com isso, podem ser conectados quatro sensores por módulo de interface. Assim você adquire uma solução econômica e compacta para ligações em série.