Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Módulos IP67

Para instalação sem quadro de comando com IP67

Módulos IP67

Com os módulos PDP67, a Pilz oferece soluções para aplicações descentralizadas e diretamente no campo. Os módulos são, através do grau de proteção IP67, resistentes à sujeira e água. Os módulos descentralizados otimizam os investimentos em instalação e fiação. Você economiza tempo, custos e espaço no armário de distribuição.

Através da integração em caixas IP67 resistentes à sujeira e à água, os módulos PDP67 podem ser utilizados mesmo quando sejam aplicáveis exigências higiênicas rigorosas.

Os acessórios necessários para cabos, plugues e adaptadores podem ser encontrados na área Tecnologia de conexão

Fácil instalação de módulos IP67 – Vantagens

  • menos tempo gasto no planejamento e construção graças a uma instalação simples
  • não é necessário um armário de distribuição
  • possibilidade de implementação de um conceito de máquina modular
  • utilizável para tipo de proteção IP67
  • um único cabo para comunicação e alimentação

Características dos módulos IP67

Características dos módulos IP67
  • diagnóstico individual dos sensores nos módulos
  • somente um cabo para comunicação e alimentação, Plug-and-play com o plugue M12
  • com distribuidor passivo PDP67 descentralizado, é possível a conexão em qualquer aparelho de avaliação
  • possibilidade de conexão em cascata com T-Junction e Y-Junction
  • módulo de entrada descentralizado PSS67 é mais simples que um sistema Fieldbus (sem resistores de terminação de barramento, sem endereço separado)
  • a comunicação no aparelho básico PSS67 é feita por meio de uma conexão de dados segura
  • configuração fácil do módulo de entrada PP67 com o PNOZmulti Configurator comprovado

Solução descentralizada e passiva – Segurança descentralizada

O distribuidor passivo PDP67 F 4 code possibilita a conexão de até quatro sensores PSENslock ou PSENini. Além da possibilidade de conexão nos sistemas de comando configuráveis PNOZmulti, PNOZmulti Mini e PNOZmulti 2 ainda estão disponíveis os relés de segurança PNOZsigma.

O módulo de entrada digital PDP67 F 8DI ION transmite os sinais dos sensores conectados de modo descentralizado no campo a diversas unidades de avaliação. Podem ser, por exemplo, PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini e PNOZmulti. Podem ser conectados até 64 sensores.

Solução descentralizada e passiva – Segurança descentralizada

Aplicação na indústria – em qualquer local onde haja descentralização

Nossa gama de produtos: Módulos IP67

Módulos I/0 Net-p

Os módulos I/O multi são módulos de entrada descentralizados, que monitoram funções de segurança diretamente no campo. Eles são conectados a várias unidades de avaliação, como por ex. PNOZmulti ou PNOZmulti Mini. A comunicação com a unidade de avaliação é feita por meio de uma conexão de dados segura.

Distribuidor passivo

Distribuidores passivos otimizam seus custos de instalação e cabeamento através da eliminação de hardware adicional oneroso. Com a tecnologia de conexão M12 é possível conectar em cada aparelho de avaliação desejado (por exemplo, PNOZ X, PNOZsigma) até 4 PSENcode por meio do distribuidor passivo.

Acessórios para módulo IP67

Estão disponíveis diversos acessórios, como cabos de ligação e conexão ou adaptadores.