Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ferramentas PSSuniversal

Recursos de configuração para o sistema I/O PSSuniversal descentralizado

Ferramentas PSSuniversal

O PSSuniversal Assistant tem a função de escolher os módulos e configurar o sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal. Com a ferramenta PSSuniversal Startup o sistema descentralizado de entradas/saídas PSSuniversal pode ser colocado em operação rapidamente.

Você já pode executar os primeiros testes de cabos e de funcionamento antes mesmo que o sistema ou a máquina esteja instalada. Quando você colocar a ferramenta de comando e o sistema de barramento de campo em operação, toda a periferia já está testada e apta para funcionamento. Assim, as colocações em operação podem ser realizadas de modo independente em paralelo – isto reduz dependências e gastos de tempo!

Resumo de suas vantagens

  • configuração e colocação em funcionamento fáceis e rápidas do sistema I/O PSSuniversal descentralizado
  • Teste funcional possível também sem comando conectado através de interface USB
  • ajuda on-line disponível
  • usabilidade ideal
  • software eficiente e flexível para fácil configuração

Características do PSSuniversal Assistant

Características do PSSuniversal Assistant
  • Seleção da configuração dos módulos PSSuniversal
  • teste integrado de limites de sistema
  • Verificação de dimensões mecânicas
  • Criação de lista de peças
  • adequado para Windows 7, 8 e 10
  • no escopo de fornecimento do software de programação está incluso o Software de comando PSS WIN-PRO

PSSuniversal ferramenta startup

As ferramentas PSSuniversal Startup realizam um teste de periférico independente do sistema I/O PSSuniversal antes da colocação em funcionamento dos sistemas de bus de campo e do comando. Assim, um teste funcional da estação PSSuniversal ocorre sem o comando conectado através da interface_USB integrada. Para dar suporte ao montador do armário de distribuição há uma indicação de estado das entradas para verificar a fiação. A ferramenta Startup é adequada para Windows 7, 8 e 10.

PSSuniversal ferramenta startup

Nossa gama de produtos: Ferramentas PSSuniversal

Licenças de ferramentas PSSuniversal

Da licença básica até a licença de atualização de projeto, nós oferecemos seis modelos de licenças diferentes.