Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Plataforma de software PAS4000

PAS4000 – configuração e programação simples

Plataforma de software PAS4000

Com a plataforma de software PAS4000 você pode programar e configurar facilmente o sistema de automação PSS 4000. PAS4000 inclui diversos editores e inúmeros módulos de software. No PAS4000 as ferramentas para projeto, programação, colocação em serviço e operação são perfeitamente adequadas umas às outras. As interfaces de dados estão definidas de modo uniforme e simplificam a troca de informações em todas as fases da Automação. Assim você pode criar rápida e intuitivamente programas para funções de segurança e automação.

Os comandos PSSuniversal PLC permitem a programação em PAS IL (lista de instruções), PAS STL (texto estruturado) e PAS LD (diagrama de contatos) segundo EN/IEC 61131-3. Adicionalmente, está disponível o editor de programas gráfico PASmulti para fácil configuração e programação dos comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi. Com o editor de programa PASmulti você cria programas de forma rápida, simples e intuitiva. Através de drag and drop você pode, por exemplo, configurar livremente entradas e saídas e interligar através de elementos lógicos. Símbolos e caracteres simples facilitam isso. indiferente, se você programar no "mundo IEC" ou configurar com PASmulti, o ambiente de programação é o mesmo e, assim, o manuseio é bem simples. Além disso, PAS4000 contém um pacote de idioma bastante abrangente. Textos de ferramentas e tutoriais estão disponíveis em oito idiomas.

Criar programas de modo simples, rápido e intuitivo – Vantagens

  • Segurança e automação em um sistema
  • Criação de projeto para os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi
  • editor gráfico de programa PASmulti para configuração e estruturação
  • Uma simples combinação de PAS IL, PAS STL e PAS LD com PASmulti
  • Redução de erros através de módulos pré-definidos e reutilizáveis
  • Gerenciamento de projetos rápido
  • Licenciamento com o comprovado sistema de pontos PASunits
  • vinculação direta de projetos entre PAS4000 e seu projeto PASvisu
Criar programas de modo simples, rápido e intuitivo

Programação fácil – Características do PAS4000

Características do PAS4000
  • Biblioteca abrangente em módulos seguros e não seguros
  • Interface para programação de aplicação externa
  • Editores PAS STL, PAS IL, PAS LD conforme EN/IEC 61131-3 do TÜV Süd classificado como LVL (Limited Variability Languages)
  • funcionalidades online confortáveis
  • diagnóstico de sistema integrado
  • Ajuda on-line diretamente na ferramenta
  • disponível em oito idiomas (alemão, inglês, italiano, chinês, espanhol, francês, japonês, português)

Software de engenharia para o mínimo investimento em planejamento

Facilidade de utilização e um manuseio simples caracterizam o software de engenharia PAS4000. Com PAS4000 você programa os comandos PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi do sistema de automação PSS 4000. O software dispõe de diversos editores e módulos e dá suporte para a programação e configuração de todas as funções de automação – tanto seguras quanto não seguras! Tanto faz se você quer programar máquinas pequenas ou instalações complexas e interligadas: Com o PAS4000 você consegue isso facilmente!

Software de engenharia para o mínimo investimento em planejamento

Fácil programação com ajuda de módulos

Fácil programação com ajuda de módulos

Na vasta biblioteca do software você encontra módulos de comando para regulador PID e para escalar valores de entrada (scaling). Além disso, você pode utilizar módulos seguros e certificados pela TÜV para o monitoramento de botões de parada de emergência, cortinas de luz e chaves de porta de proteção e etc. Os módulos criados por você mesmo – assim como os módulos pré-definidos – podem ser utilizados com PASmulti. Através da utilização de módulos, você programa também funções complexas de forma rápida e sem erros, pois você pode reutilizar os módulos frequentemente. Pode ver os módulos de software do PAS4000 diretamente na ferramenta da biblioteca de software.

Licenciar projetos com PASunits

Licenciar projetos com PASunits

As diversas funções no software PAS4000 possuem uma pontuação, as chamadas PASunits. Se você quiser licenciar seu projeto, pague no projeto com as PASunits – de acordo com o número e o tipo dos módulos funcionais ou funções de rede. Você pode recarregar sua conta de pontos com diversos pacotes de PASunits no software. Depois de realizado o pedido, você receberá junto com a confirmação do pedido um link para download das PASunits que você adquiriu.

 

Nossa gama de produtos: Plataforma de software PAS4000

PASunits

O modelo de licença PASunits funciona com valores de pontos, as PASunits. Para as funções usadas no projeto, calcula-se as PASunits que serão descontadas na conta de pontos do software. Diversos pacotes de PASunits estão disponíveis.

PASkey

Com o PASkey (robusto armazenador USB criptografado) é possível transferir facilmente as PASunits e usá-las em diferentes locais de trabalho.