Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PSSuniversal 2 – Módulos I/O-Module para o seu sistema I/O remoto

Combinação livre para a sua aplicação

PSSuniversal 2 – Módulos I/O

Para o sistema I/O remoto PSSuniversal 2, estão à sua disposição diferentes módulos I/O para o processamento de sinais seguro, não seguro e digital. De acordo com as suas exigências, você pode configurar o sistema e misturar funções de segurança e funções standard de modo flexível. No PSSuniversal 2, é bem fácil realizar adaptações do sistema posteriormente. A configuração é executada na nossa ferramenta de software PASconfig.

Módulos I/O, a solução flexível – Vantagens

  • adaptável de forma precisa às necessidades através da granularidade fina do sistema
  • fácil troca dos módulos para futuras adaptações no sistema
  • segurança funcional como função básica

Resumo das características dos módulos I/O

Características dos módulos de entrada/saída PSSuniversal 2
  • diagnóstico no ponto certo, rápida localização e eliminação de erros
  • dimensões minimizadas com base em altíssima densidade do pacote com até 16 canais em 12,5 mm
  • estrutura mista livre composta de funções de segurança e funções standard
  • montável com até 64 módulos em qualquer sequência
  • Backplane como unidade de transporte para os módulos garante uma troca fácil nas adaptações do sistema

Individual como a aplicação em seu ramo

Nosso portfólio: Módulos I/O para o sistema I/O remoto

PSSuniversal 2 – Módulos I/O seguros

Módulos para processamento dos sinais seguros.

PSSuniversal 2 – Módulos I/O standard

Módulos para processamento dos sinais standard.

PSSuniversal 2 – Unidade de transporte de módulos

Unidade de transporte de módulos para montagem simples dos módulos individuais.

PSSuniversal 2 - Acessórios

Acessórios para PSSuniversal 2, entre outros, bornes de conexão, diversas etiquetas de identificação e mídias de memória à sua disposição.

PSSuniversal 2 – Módulos de alimentação de corrente

Para alimentação de corrente elétrica da periferia e formação de diferentes grupos de potencial.

PSSuniversal 2 - Módulos para manobras

Módulos para conexão da periferia.

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados
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
Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 4942-7028
Email: techsupport@pilz.com.br