Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PES – painel de controle da lógica do PSS 4000

É possível aprender facilmente como as funções de segurança e de automação podem ser realizadas em um sistema com o PES (painel de controle da lógica) e com a ajuda de uma ferramenta de programação.

Uma peça de rede e dois cabos de conexão são necessários para a alimentação de energia e a operação deste painel de controle. Você pode adquiri-los conosco como acessórios. Outros cabos de conexão são necessários no caso de uso em combinação com outros painéis de controle. A quantidade necessária é informada nos respectivos módulos.

 

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PSSu se 1

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 1x PSSu E F 4DI · 2x PSSu E F 4DO 0,5 · 1x PSSu E F DI OZ 2 · 4x PSSu BP 1/8C

Compare Download

PSSu se 2

PSSu-configuration mounted on a top-hat rail including following components and a SafetyEYE function block: · 1x PSSu H PLC1 FS SN SD · 1x PSSu A Con 2/8 C · 2x PSSu E F 4DI · 3x PSSu E F 4DO 0,5 · 2x PSSu E F DI OZ 2 · 7x PSSu BP 1/8C · 1x PSSu E F PS-P · 1x PSSu BS 1/8C

Compare Download

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br