Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu H DP-T

314045
PSSu H DP-T
Head module, PROFIBUS-DP (12 MBit/s), ext. temperature.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Campo de aplicação: Standard
Quantidade de interfaces PROFIBUS-DP: 1
Norma de produto: EN 61131-2
Máx. módulos de ampliação: 64
Quantidade de interfaces escravo USB: 1
Tipo de proteção caixa: IP20
Dimensão de profundidade: 75.2 mm
Dimensão altura: 128.4 mm
Dimensão de profundidade: 79.4 mm
Peso bruto: 275 g
Peso líquido: 165 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados