Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

PSSuniversal – Módulos de comunicação para sistemas E/S descentralizados

Solução sob medida para sua aplicação

Módulos de comunicação para sistemas de entrada/saída descentralizados

Com os módulos de comunicação do PSSuniversal, você realiza diversas aplicações. Em combinação com os módulos I/O do PSSuniversal, você utiliza seus módulos como I/O remotos para o nível do campo. Assim, você adquire uma solução ideal para a ampliação periférica sob medida. A conexão a um comando de hierarquia superior é realizada por meio de protocolos de comunicação industriais convencionais. A função de I/O remoto com os módulos específicos PSSuniversal I/O também está disponível como parte integrante do sistema de automação PSS 4000.

Solução sob medida para sua aplicação – Vantagens

  • Comunicação para o nível de comando ocorre através de protocolos de campo de barramento convencionais
  • funções de automação e/ou relacionadas com a segurança são processadas de forma descentralizada no nível do campo
  • perfeita disponibilidade através do desligamento em bloco seguro
  • colocação em funcionamento rápida e configuração simples através do teste de periférico independente
  • tempos de reação breves e liberdade de retroatividade
  • solução econômica para a conexão em um comando central
Solução sob medida para sua aplicação

Colocação em funcionamento rápida e fácil – Resumo das características

Colocação em funcionamento rápida e fácil
  • funções de comando standard seguras misturadas fisicamente, mas separadas logicamente
  • projetado por completo conforme categoria 4 de acordo com EN 954-1 ou conforme SIL 3 de acordo com IEC 61508, além de outras normas internacionais
  • configuração simples com nosso software
  • Redução de tempos de comutação
  • módulos resistentes à temperatura

Comunicação sem reação através do desligamento em bloco seguro

Na ocorrência de uma situação de perigo, a tensão de alimentação é desligada por meio do desligamento em bloco para um grupo de saídas padrão (por exemplo, vários motores). Com isso, se ocorrer um perigo potencial (por exemplo, o botão de parada de emergência é pressionado), você garantirá o desligamento seguro de um segmento completo do sistema, enquanto outros segmentos poderão continuar funcionando.

Configuração rápida com o PSSuniversal Assistant

Monte sua estrutura de sistema de forma rápida e fácil com "arrastar & soltar": o PSSuniversal Assistant é a ferramenta de configuração que faz jus à prática. O PSSuniversal Assistant está disponível gratuitamente. Com a aquisição da respectiva licença, você pode aplicá-lo livremente em tarefas de programação.

Comunicação sem reação através do desligamento em bloco seguro

Perfeitamente adequado para o ramo de sua aplicação

Nossa gama de produtos: PSSuniversal – Módulos de comunicação

Módulos de comunicação padrão PSSuniversal

Estes módulos de comunicação são adequados para a realização de aplicações standard.

Módulos de comunicação combinados PSSuniversal

Os módulos de comunicação são utilizáveis para a realização de aplicações padrão de segurança.

Módulos de comunicação PSSuniversal no sistema de automação PSS 4000

Módulos de comunicação PSSuniversal I/O para execução de aplicações voltadas à segurança e standard no sistema de automação PSS 4000.