text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
38 produtos encontrados
PSSu E F 4DO 0.5
312210
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, de um polo, comutação positiva, à prova ...

A pedido
PSSu E F 2DO 2
312215
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, de um polo, comutação positiva, à prova de ...

A pedido
PSSu E F AI U
312265
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, - 10,24 a 10,23 V, bipolar, entrada diferenci ...

A pedido
PSSu E F BSW
312230
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 8 A, alimentação d ...

A pedido
PSSu E F 2DOR 8
312225
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
PSSu E F DI OZ 2-R
315220
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 1entrada, 1 saída do período de teste 0,25 A, 1 saída, 2 ...

A pedido
PSSu E F 4DO 0.5-R
315210
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, de um polo, comutação positiva, à prova ...

A pedido
PSSu E F AI I-R
315260
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, r ...

A pedido
PSSu E F 2DOR 8-R
315225
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 8 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
PSSu E F ABS SSI-T
314275
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, contador, 1 entrada, codificadorabsoluto Encoder SSI, sinal diferencial RS422, resolu ...

A pedido
PSSu E F INC-T
314280
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, contador, 2 modos de operação, configurável, 1 entrada, codificador incremental, sina ...

A pedido
PSSu E AI SHT1-T
314261
PSSu, módulo eletrônico, passivo, entradas e saídas analógicas, 1entrada, faixa de tensão 0 - 0,6 A, unipolar, relaciona ...

A pedido
PSSu E AI SHT2
312262
PSSu, módulo eletrônico, passivo, entradas e saídas analógicas, 1entrada, faixa de tensão 0 - 0,2 A, unipolar, relaciona ...

A pedido
PSSu E F DI OZ 2
312220
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 1entrada, 1 saída de ciclos de teste de 0,25 A, 1 saída, ...

A pedido
PSSu E F 4DI
312200
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas digitais, 4entradas, 2 saídas de ciclos de teste de 0,25 A.

A pedido
PSSu E F AI I
312260
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 a 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, r ...

A pedido
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 1entrada, 1 saída do período de teste 0,25 A, 1 saída, 2 ...

A pedido
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de ...

A pedido
PSSu E F AI I-T
314260
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 - 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, r ...

A pedido
PSSu E F AI U-T
314265
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 10,24 - 10,23 V, bipolar, entrada diferencial ...