Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E F BSW

312230
PSSu E F BSW
Electronic module digital inputs and outputs, with failsafe function, Block switching of internal power rail.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Campo de aplicação: Padrão/À prova de falhas
Tipo de proteção caixa: IP20
Módulos básicos admissíveis: PSSu BS 2/8C, PSSu BS 2/8S
Dimensão de profundidade: 25.2 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 95 g
Peso líquido: 87 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados