text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
17 produtos encontrados
PSSu E PS-P +/-10V
312591
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 10 V CC 1 ...

A pedido
PSSu E F PS-T
314190
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1,5 A, alimentação ...

A pedido
PSSu E F PS-P-T
314185
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação ...

A pedido
PSSu E PD-T
314195
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilh ...

A pedido
PSSu E F PS1-T
314191
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 2 A, alimentação do ...

A pedido
PSSu E F PS-P
312185
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação ...

A pedido
PSSu E F PS1
312191
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 2A, alimentação do ...

A pedido
PSSu E PD1
312196
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão de 4 potenciais de tensão, isolação galvânica, conexão ...

A pedido
PSSu E PD
312195
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão dosuprimento periférico 24 V CC 10 A, conexão do trilh ...

A pedido
PSSu E F PS
312190
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, alimentação elétrica, módulo dealimentação de 1,5 A, Periphery Supply 10 A, trilho C ...

A pedido
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 15 V CC 0, ...

A pedido
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 5 V CC 2 A ...

A pedido
PSSu E PD1-T
314196
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, conexão de 4 potenciais de tensão, isolação galvânica, conexão ...

A pedido
PSSu E F PS2
312192
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ...

A pedido
PSSu E F PS2-R
315192
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ...

A pedido
PSSu E F PS-P-R
315185
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento periférico 24 V CC 10 A, alimentação ...

A pedido
PSSu E F PS2-T
314192
PSSu, módulo eletrônico, failsafe, alimentação elétrica, alimentação do suprimento do módulo 24 V CC 1 A armazenado (20 ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.