Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E PD1-T

314196
PSSu E PD1-T
Electronic module for voltage distribution, passive distribution terminal block (4 potentials), ext. temperature.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, BG, TÜV
Campo de aplicação: Standard
Módulos básicos admissíveis: PSSu BP 2/16C-T, PSSu BP 2/16S-T, PSSu BP-C 2/16C-T, PSSu BP-C 2/16S-T
Dimensão de profundidade: 25.2 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 59 g
Peso líquido: 43 g
Temperatura ambiente: -40 - 70 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados