text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
47 produtos encontrados
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termorresistência, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt1 ...

A pedido
PSSu E S 2AO I-T
314470
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão 0/4 - 20 mA, unipolar, rela ...

A pedido
PSSu E S 2AI RTD-T
314490
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termorresistência, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt1 ...

A pedido
PSSu E S PD-D
312197
PSSu, módulo eletrônico, standard, distribuição de tensão, 4 saídas do suprimento periférico 24 V CC 1,5 A, à prova de c ...

A pedido
PSSu E S ABS SSI
312480
PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 1 entrada, codificadorabsoluto Encoder SSI, sinal diferencial RS422, resolu ...

A pedido
PSSu E S 2AO I
312470
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão 0/4 - 20 mA, unipolar, rela ...

A pedido
PSSu E S INC
312485
PSSu, módulo eletrônico, standard, contador, 2 modos de operação, configurável, 1 entrada, codificador incremental, sina ...

A pedido
PSSu E S 2AO U
312460
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2saídas, 2 faixas de tensão configuráveis, -10/0 a 10 V ...

A pedido
PSSu E S 4AO U
312465
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4saídas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacionad ...

A pedido
PSSu E S 2DO 2-D
312411
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de c ...

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5-D
312406
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de ...

A pedido
PSSu E S 4AI U
312445
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 4entradas, faixa de tensão 0 - 10 V, unipolar, relacion ...

A pedido
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de c ...

A pedido
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 3 faixas de tensão configuráveis, 0 a 10 V, ...

A pedido
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 2 faixas de corrente configuráveis, 0/4 a 20 ...

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de ...

A pedido
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4entradas.

A pedido
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 10 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termoelemento com as letras R, S, B, J, T, E ...

A pedido
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 2 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.