Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E S INC

312485
PSSu E S INC
Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 1 incremental encoder.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Campo de aplicação: Standard
Tipo de proteção caixa: IP20
Módulos básicos admissíveis: PSSu BP 2/16C, PSSu BP 2/16S, PSSu BP-C 2/16C, PSSu BP-C 2/16S
Dimensão de profundidade: 25.2 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 58 g
Peso líquido: 49 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados