Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PSSu E S 4AO U

312465
PSSu E S 4AO U
Electronic module analogue inputs and outputs, with standard function, 4 outputs: 0 ... 10 V.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed
Campo de aplicação: Standard
Tipo de proteção caixa: IP20
Módulos básicos admissíveis: PSSu BP 1/12C, PSSu BP 1/12S, PSSu BP 1/8C, PSSu BP 1/8S, PSSu BP-C 1/12C, PSSu BP-C 1/12S, PSSu BP-C 1/8C, PSSu BP-C 1/8S
Dimensão de profundidade: 12.6 mm
Dimensão altura: 76.0 mm
Dimensão de profundidade: 60.2 mm
Peso bruto: 43 g
Peso líquido: 35 g
Temperatura ambiente: 0 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados