Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Diagnóstico facilitado - com PIVS no servidor básico OPC/OPC UA

Ferramentas da solução de diagnóstico PVIS

Um diagnóstico confiável e confortável é o pré-requisito para que as máquinas e sistemas possam produzir de forma eficaz, com boa relação custo-eficiência e sem interrupção. Com PVIS a Pilz desenvolveu uma solução universal de diagnóstico para toda a gama de pequenas máquinas até os grandes sistemas.

As ferramentas PVIS OPC são baseadas em um servidor OPC. Com isso, está disponível para elas o diagnóstico avançado PVIS com base nas interfaces padrão de software. Assim, as ferramentas PVIS OPC podem ser integradas em quase todos os ambientes. Com isso, você obtém a solução ideal para as aplicações com os produtos da Pilz!

Suas vantagens

  • Economia de tempo na busca de erros e eliminação de falha - rápida religação da máquina
  • Os operadores de máquina identificam imediatamente qual a falha ocorrida através das mensagens de texto detalhado
  • Suporte ativo do operador durante a correção da falha com instruções de passo a passo
  • PVIS nomeia os “responsáveis” pela correção da falha - por exemplo, um engenheiro de manutenção
  • Tempo reduzido entre a parada da máquina e o reinício

Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

  • Mensagens de falhas pré-definidas e mensagens de ajuda passo a passo para muitos equipamentos de proteção
  • Economia de tempo graças ao simples planejamento de projeto
  • Uso simples de diversas mensagens pré-definidas em diversos idiomas
  • Conceito flexível – inclusão simples de novas mensagens e adaptação de mensagens pré-definidas
Vantagens para o fabricante de máquinas e integradores de sistema

Vantagens para o operador da máquina

  • Economizar tempo e dinheiro com mensagens de falha no texto detalhado
  • Reinício rápido da produção através de sugestões de solução concretas
  • Operação simples sem conhecimentos de programação
  • Solução de diagnóstico específica para a máquina através de conceito inteligente
Vantagens para o operador da máquina

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características

Com a solução de diagnóstico PVIS sempre em cena - As características
  • Pertencem à solução de diagnóstico PVIS: Configurador PVIS OPC, servidor PVIS OPC UA, PVIS ActiveX Control UA, servidor PVIS OPC e PVIS ActiveX Control
  • Conversão dos números de erro de diferentes aparelhos de automação com o servidor de diagnóstico OSC em mensagens de texto e ajudas
  • Textos de ajuda disponíveis em diversos idiomas - Ativação simples pelo usuário no projeto
  • A partir da versão 2.0.0, é oferecido um suporte do OPC UA para o servidor de diagnóstico PVIS OPC
  • Servidor OPC – com a ferramenta PVIS OPC você visualiza as mensagens de diagnóstico de diversos comandos ao mesmo tempo (por exemplo, os minicontroladores configuráveis PNOZmulti e a solução de acionamento PMC)
  • Mensagens de diagnóstico em diversos aparelhos de diagnóstico, acesso a diversos controles PVIS ActiveX em um servidor PVIS OPC

Características no planejamento do projeto

Características no planejamento do projeto
  • Criação de projetos de diagnóstico com poucos cliques no software conhecido de programação (PNOZmulti Configurador, PASmotion)
  • Para aparelhos e módulos, estão disponíveis mensagens claras de texto e mensagens de ajuda pré-definidas
  • Os textos podem ser assumidos, adaptados ou completamente reinseridos
  • As mensagens de diagnóstico podem ser ampliadas com base em informações de Bit e palavra dos comandos

Características na operação

Características na operação
  • Informações claras das falhas ocorridas - o operador pode agir rapidamente em caso de erro
  • Suporte objetivo na busca e correção de erro - Aumento da capacidade de ação em caso de falhas e aumento da produtividade
  • As mensagens de ajuda dos dispositivos de proteção já estão pré-definidas nas ferramentas
  • Para uma análise posterior, o PVIS armazena todos os eventos com tempo “futuro” e tempo “passado” em uma memória cíclica “Log de evento”

 

Componentes da mensagem de evento PVIS

Componentes da mensagem de evento PVIS
  • Mensagem clara de texto para o evento
  • Mensagens de ajuda para cada evento (até oito ações)
  • Indicação do local no formato de texto para identificação do equipamento, área e estado
  • Definição de prioridade das mensagens - Exibição dos eventos acionados no primeiro local

Nossa gama de produtos: Solução de diagnóstico PVIS

Licenças das ferramentas PVIS

Dependendo das suas aplicações, você pode escolher entre a licença básica, licença de usuário, licença de projeto, licença de atualização básica, licença de atualização de usuário ou licença de atualização de projeto.