Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Ampliável de forma confortável

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini possuem uma quantidade pequena de módulos de expansão em comparação com os equipamentos PNOZmulti e PNOZmulti 2. Os equipamentos básicos expansíveis PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p podem ser expandidos no máximo com quatro módulos de conexão no lado esquerdo. O módulo de conexão PNOZ mml1p Multi-Link é usado para a conexão segura dos equipamentos básicos dos minicontroladores PNOZmulti Mini, PNOZmulti 2 ou PNOZmulti. Isso possibilita o uso em sistemas em cadeia com estrutura circular ou hierárquica.

O módulo de conexão PNOZmml2p PDP serve para a conexão de módulos IP67 descentralizados PDP67. Conecte os sensores adequados e monitore com este equipamento as funções de segurança de forma descentralizada no campo. Cada sensor pode ter um endereço e passar por um diagnóstico. À direita do equipamento básico, é possível conectar expansões de contato PNOZsigma. Além deles, também estão disponíveis módulos de comunicação.

As suas vantagens ao usar os módulos de expansão

  • Possível em sistemas em cadeia e descentralizados
  • Os sensores monitoram diretamente no campo
  • Conexão simples das expansões do contato com inúmeros contatos de relés
As suas vantagens ao usar os módulos de expansão

As características

As características
  • À direita do equipamento básico: 1 módulo de expansão PNOZsigma (PNOZ s7, PNOZ s7.1, PNOZ s7.2, PNOZ s10, PNOZ s11, PNOZ s22)
  • À esquerda do equipamento básico: 1 módulo de bus de campo, 1 módulo de comunicação e 4 módulos de conexão
  • PNOZ mml1p Multi-Link: Conexão ponto-a-ponto através de 4 cabos revestidos, torcidos em pares, 32 entradas e saídas virtuais
  • PNOZ mml2p PDP: No máximo, quatro módulos de entrada descentralizados, PDP67 podem ser conectados em um módulo de expansão, no máximo, expansão de 16 sensores

Nossa gama de produtos: PNOZmulti Mini - Módulos de expansão

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini — Módulos de entrada/saída seguros

Os módulos de expansão são usados para estrutura modular associados com um equipamento básico.