Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Aparelhos básicos para monitoramento de mais de 3 funções de segurança. Diversas versões estão disponíveis: PNOZ mmop stand-alone; PNOZ mm0p -T stand-alone, para a faixa de temperatura expandida. PNOZ mm0.1p ampliável de forma modular, PNOZ mm0.2p ampliável de forma modular com interface Multi-Link integrada para conectar vários aparelhos básicos. Os aparelhos básicos ampliáveis podem ser aumentados do lado esquerdo com no máximo quatro módulos de conexão e comunicação e, do lado direito, com no máximo um módulo de expansão de relé PNOZsigma.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ mm0p 24VDC

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit not expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ mm0p-T

Configurable compact control system PNOZmulti Mini expansion module not expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ mm0.1p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ mm0.2p

Configurable compact control system PNOZmulti Mini base unit, expandable, safe connection, 20 safe digital inputs; up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs, 4 safe semiconductor outputs.

Acessórios Compare Download