Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Equipamentos básicos

Equipamento básico para cada dispositivo de segurança

Minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini - Equipamentos básicos

Os minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini são utilizados principalmente para a implementação de mais de três funções de segurança. Dependendo do tamanho das suas máquinas, é possível acessar o controle de segurança stand-alone ou o controle de segurança que pode ser expandido de forma modular.

Os equipamentos básicos podem ser expandidos para a esquerda com no máximo 4 módulos de conexão, 1 módulo de conexão e 1 módulo de bus de campo. Do lado direito, é possível conectar no máximo 1 módulo de expansão de relé PNOZsigma. Todos os equipamentos básicos dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti Mini cumprem, de acordo com a aplicação, até as exigências PL e (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061).

Suas vantagens

  • Planejamento de projeto simples graças ao PNOZmulti Configurador
  • Rápido time-to-market com as entradas e saídas configuráveis
  • Economia de espaço no armário de distribuição graças ao formato compacto
  • Menos despesas de cabeamento por causa dos terminais conectáveis
  • Diagnóstico simples com o display integrado
Suas vantagens

As características sofisticadas

As características sofisticadas
  • Planejamento de projeto simples com o PNOZmulti Configurador via uma interface USB
  • Consulta fácil dos valores através de botão rotativo com função de tecla (push and turn)
  • Segurança de manipulação graças à cobertura dos elementos de ajuste que pode ser fechada à chave e proteção da senha
  • Entradas/saídas configuráveis
  • Instalação rápida com os inovadores terminais de pressão com acionamento individual das câmeras (opcionalmente com terminais aparafusados)
  • Montagem rápida com as molas de travamento - sem utilização de ferramenta
  • Visão geral simples graças a mais de 6 indicadores de LED - nenhum aparelho externo de medição necessário
  • Diagnóstico simples através de um display integrado para exibição de informação e do diagnóstico

Para cada aplicação, a solução correta

O compacto PNOZ mm0p – Equipamento básico stand-alone

O equipamento básico oferece 20 entradas seguras, livremente configuráveis com apenas 45 mm de largura. Destas, é possível configurar até 8 entradas com saídas auxiliares. Além disso, estão disponíveis 4 saídas seguras de semicondutores (PL e/SIL CL 3) e 4 saídas de ciclo. O display integrado oferece as seguintes possibilidades: Diagnóstico simples e exibição de textos individuais. Graças aos curtos períodos de colocação em funcionamento e cabeamento simples, você economiza dinheiro. O formato compacto também garante mais espaço no armário de distribuição.

O compacto PNOZ mm0p – Equipamento básico stand-alone

O robusto PNOZ mm0p -T – Equipamento básico stand-alone para a faixa de temperatura expandida

O PNOZ mm0p -T pode ser utilizado para faixas de temperatura de -25 °C a até 60 °C. Com isso, o aparelho é adequado para as aplicações que exigem uma condensação e uma resistência contra certos gases tóxicos. O equipamento básico não possui nenhum display.

O robusto PNOZ mm0p -T – Equipamento básico stand-alone para a faixa de temperatura expandida

O sociável PNOZ mm0.1p – Equipamento básico modular que pode ser expandido

Para as exigências cada vez maiores, está disponível o equipamento básico PNOZ mm0.1p. Ele possui as mesmas características técnicas que o PNOZ mm0p. A diferença: Ele pode ser expandido de forma modular. Com a seleção dos módulos adequados e a simples configuração, a sua aplicação pode ser expandida de forma simples e econômica. O equipamento básico pode ser expandido para a esquerda com até 4 módulos seguros de conexão, 1 módulo de comunicação e 1 módulo de bus de campo. Para a direita, as expansões de contato da família de produto PNOZsigma são usadas para inúmeros contatos de relés.

O sociável PNOZ mm0.1p – Equipamento básico modular que pode ser expandido

O comunicativo PNOZ mm0.2p – Equipamento básico com Multi-Link inside

O equipamento básico PNOZ mm0.2p possui, além das funções do PNOZ mm0.1p, uma interface Multi-Link integrada. Você economiza com a eliminação de um módulo adicional! Com isso, é possível a conexão e a troca de dados entre diversos equipamentos básicos PNOZmulti Mini e entre PNOZmulti Mini, PNOZmulti e PNOZmulti 2.

O comunicativo PNOZ mm0.2p – Equipamento básico com Multi-Link inside

Nossa gama de produtos: PNOZmulti Mini - Equipamentos básicos

Equipamentos básicos PNOZmulti Mini

Estão disponíveis diferentes equipamentos básicos: stand-alone, para a gama de temperatura expandida e como variante modular que pode ser expandida.