Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Os módulos de comunicação e de bus de campo da família de produtos PNOZmulti 2 servem para realizar a conexão nos sistemas de bus de campo atuais como, por exemplo, PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, etc. Um módulo de expansão com interface serial (RS232) também está disponível, como a conexão aos sistemas de Ethernet. Os dados lidos podem ser usados para diagnósticos, visualização e comando. É possível conectar no máximo 1 módulo de bus de campo e adicionalmente no máximo 1 módulo de comunicação - ETH ou RS232 - do lado esquerdo do equipamento básico.

Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ m ES CANopen

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES EtherNet/IP

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherNet/IP.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES ETH

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface Ethernet/Modbus-TCP interface.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES EtherCAT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherCAT.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES CC-Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CC-Link.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES Profinet

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface PROFINET.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES Profibus

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module PROFIBUS.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES RS232

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface serial interface RS232.

Acessórios Compare Download

PNOZ m ES Powerlink

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module POWERLINK.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF SafetyNET

Safe communication module SafetyNET p for PNOZ m Bxp

Acessórios Compare Download