Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Minicontrolador PNOZmulti 2 – Módulos de comunicação

Diagnóstico com PNOZmulti: sempre em destaque

Módulos de comunicação dos minicontroladores PNOZmulti 2

Os minicontroladores seguros configuráveis PNOZmulti 2 podem ser conectados a todos os sistemas de barramento de campo e de Ethernet comuns. Com isso, é garantida a conexão aos mais diversos comandos operacionais. Os módulos de comunicação são usados para a transmissão de informações de diagnóstico e de status para um comando superior.

O PNOZmulti 2 é um minicontrolador seguro com uma gama muito ampla de possibilidades de conexão. As entradas e as saídas do módulo de barramento de campo são configuradas com muita facilidade na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Utilize os módulos de comunicação e de barramento de campo para ler dados de diagnóstico e estabelecer entradas e saídas virtuais para funções de automatização.

Se o PNOZmulti precisar ser conectado a um outro sistema de barramento de campo, não será necessária nenhuma alteração de programa. O módulo de barramento de campo pode simplesmente ser substituído por outro correspondente. Selecione a solução de diagnóstico PVIS clicando na ferramenta de software PNOZmulti Configurator. É possível integrar com facilidade os textos individuais do cliente.

Para visualizar, utilize o software de visualização PASvisu baseado na Web, que oferece a solução de automatização perfeita com os terminais de operação PMIvisu.

Suas vantagens na utilização dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Possibilidades de utilização em todo o mundo por meio da conexão de todos os sistemas de barramento de campo e de Ethernet comuns
  • Troca simples de módulos de barramento de campo sem alterações no programa
  • Tempos de parada curtos e alta disponibilidade das instalações com possibilidades de diagnóstico cômodas
  • Comunicação segura por Ethernet SafetyNET p em tempo real
  • Os minicontroladores PNOZmulti 2 podem ser utilizados independentemente de área, país ou tipo de máquina

Comunicação segura por SafetyNET p

É possível vincular até 16 equipamentos básicos PNOZmulti 2 pela Ethernet SafetyNET p segura em tempo real. Para isso, utilize o módulo seguro de expansão PNOZ m EF SafetyNET. Uma ligação por topologia de linha está disponível na primeira etapa. Dessa forma, são trocados pela RTFL dados de 32 bits que possibilitam tempos de ciclo curtos na sua utilização. Uma interface de dados claramente estruturada, pela qual as entradas com 128 bits e as saídas com 32 bits configuradas identificam a conexão dos dados.

Para a configuração de uma rede SafetyNET p e para o acoplamento de projetos, utiliza-se a ferramenta de software PNOZmulti Network Editor. Ela é chamada diretamente do PNOZmulti Configurator e pode integrar, umas às outras, variáveis das imagens de entrada e saída de projetos PNOZmulti. Após o upload nos sistemas PNOZmulti, a rede SafetyNET p está pronta para ser utilizada.

Conforme o equipamento básico (PNOZ m B0 ou B1), utilize o módulo de expansão seguro PNOZ m EF SafetyNET. Os equipamentos básicos podem ser combinados livremente. Por um módulo de expansão Multi-Link, também é possível conectar à rede equipamentos básicos PNOZmulti e PNOZmulti Mini.

As características de produto dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Módulos de expansão para a conexão a um equipamento básico do sistema de comando configurável PNOZmulti 2
  • Configurável com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Podem ser interligados até 16 equipamentos básicos PNOZmulti 2 pela Ethernet SafetyNET p em tempo real
  • Troca de dados de 32 bits por RTFL, com as entradas configuradas com 128 bits e as saídas, com 32 bits
  • Para a conexão a sistemas de barramento de campo
  • Mensagens de estado para a comunicação com o barramento de campo e de erros
  • Podem ser configuradas 128 saídas virtuais do sistema de comando PNOZmulti 2 no PNOZmulti Configurator para a comunicação com o barramento de campo
  • É possível conectar no máximo 1 módulo de barramento de campo ao equipamento básico
  • Terminais de conexão encaixáveis: terminais com força de mola ou com parafuso de aperto disponíveis como acessórios opcionais
  • Apenas no PNOZ m B0: possibilidade de conexão adicional ao módulo de barramento de campo de módulos de comunicação PNOZ m ES ETH com duas interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 com uma interface RS232

As características de produto dos módulos de comunicação PNOZmulti 2

  • Módulos de expansão para conexão a um equipamento básico do sistema de comando configurável PNOZmulti 2
  • Configurável com a ferramenta de software PNOZmulti Configurator
  • Podem ser interligados até 16 equipamentos básicos PNOZmulti 2 pela Ethernet SafetyNET p em tempo real segura
  • Troca de dados de 32 bits por RTFL, com as entradas configuradas com 128 bits e as saídas, com 32 bits
  • Para a conexão a sistemas de barramento de campo
  • Mensagens de estado para a comunicação com o barramento de campo e de erros
  • Podem ser configuradas 128 saídas virtuais do sistema de comando PNOZmulti 2 no PNOZmulti Configurator para a comunicação com o barramento de campo
  • É possível conectar no máximo 1 módulo de barramento de campo ao equipamento básico
  • Terminais de conexão encaixáveis – terminais com força de mola ou com parafuso de aperto disponíveis como acessórios opcionais
  • Somente no PNOZ m B0: possibilidade de conexão adicional ao módulo de barramento de campo de módulos de comunicação PNOZ m ES ETH com duas interfaces Ethernet, PNOZ m ES RS232 com uma interface RS232

Para obter mais informações sobre as características técnicas dos módulos de comunicação PNOZmulti 2, consulte o catálogo técnico dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti. 

Download

Nosso portfólio de produtos: PNOZmulti 2: módulos de comunicação

PNOZmulti 2: módulos de comunicação

Encontre aqui os módulos de comunicação e os módulos de barramento de campo para todas as redes de comunicação comuns.