Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 Módulos de entrada/saída seguros — Características Técnicas

Os módulos de expansão são usados para estrutura modular associados com um equipamento básico. Módulos de conexão, de monitoramento de número de rotações e de entrada e saída estão disponíveis.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ m EF 16DI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 16 safe digital inputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 1MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 1 axis.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF PDP Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Connection decentralised I/O module.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 4AI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 4DI4DOR

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe digital inputs, 4 safe relay outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 8DI4DO

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 8DI2DOT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe inputs, 2 safe 2-pole outputs.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF 2MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 2 axes.

Acessórios Compare Download

PNOZ m EF Multi Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Safe connection.

Acessórios Compare Download