Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Equipamentos básicos de sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 – Características técnicas

Os equipamentos básicos da PNOZmulti 2 podem ser ampliados em módulos e atendem as exigências PL e (EN ISO 13849-1) e SIL CL 3 (IEC 62061). Os equipamentos básicos PNOZ m B0 e PNOZ m B1 podem ser expandidos à esquerda com no máx. 4 módulos de expansão e no máx. 1 módulo de comunicação e no máx. 1 módulo de bus de campo. O PNOZ m B0 pode ser expandido à direita com no máx. 6, e o PNOZ m B1, com no máx. 13 módulos de expansão. O PNOZ m B1 não tem saídas e entradas, exceto as 4 saídas de ciclo de teste.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ m B0

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

Acessórios Adequado a... Alternativas Compare Download

PNOZ m B1

Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, communication interface, 2 Ethernet interfaces, USB memory.

Acessórios Adequado a... Alternativas Compare Download

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br