Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Para a conexão nos sistemas bus de campo da Profinet & Co.

Sistemas de segurança PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Os sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti podem ser conectados em todos os sistemas convencionais de bus de campo e de Ethernet: por exemplo, PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. A configuração é feita na ferramenta de software PNOZmulti Configurador.

Utilize um módulo de bus de campo para definir as entradas e saídas digitais para as funções de automação. Com isso, você lê os dados de diagnóstico. Se for necessário conectar o PNOZmulti a outro sistema de bus de campo, isso será possível sem alteração da configuração. Isso significa que o PNOZmulti pode ser usado independente da indústria, país ou tipo de máquina!

Suas vantagens

  • Tempos de parada breve e alta disponibilidade da instalação
  • Informações de diagnóstico e controle de fácil uso
  • Troca simples do sistema de bus de campo - Sem alteração da configuração
  • Solução de diagnóstico PVIS selecionável com poucos cliques no PNOZmulti Configurador
  • Textos individuais do cliente podem ser integrados
Suas vantagens

Diagnóstico com PNOZmulti - Resumo das características

Diagnóstico com PNOZmulti - Resumo das características
  1. Comunicação e comando bidirecionais - PNOZmulti pode ser conectado em todos os sistemas convencionais de bus de campo
  2. Solução de diagnóstico com terminais de operação PMI
  3. Interface Ethernet TCP/IP e Modbus TCP
  4. Mensagens de status no SPS pelo módulo de comunicação PNOZ mc1p
  • Configuração possível com a ferramenta de software PNOZmulti Configurador
  • pode ser conectado no máximo 1 módulo de bus de campo em um equipamento básico
  • Versão revestida: Faixa de temperatura expandida, permissão de condensação, resistência contra gases tóxicos

 

Nossa gama de produtos: PNOZmulti – Módulos de comunicação e módulos de bus de campo

Módulos de bus de campo e comunicação PNOZmulti

O nosso módulo de bus de campo é adequado para a conexão de todos os sistemas convencionais de bus de campo e Ethernet, como, por exemplo, Profinet. Os módulos de comunicação também estão disponíveis com interface serial.