Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relés de monitoramento eletrônicos PMDsigma

Segurança elétrica

Nos relés de monitoramento, a segurança elétrica está em primeiro lugar. Os relés de monitoramento reduzem as situações perigosas para o homem e máquina e elevam a vida útil de máquinas e instalações. Economize custos e garanta um processo produtivo eficiente!

Monitoramento do isolamento: Monitore a resistência de isolamento de sistemas CA/CC não aterrados com o controlador de isolamento PMD s20. Através da tensão de alimentação separada, também é possível realizar o monitoramento do sistema desenergizado.

Monitoramento da potência efetiva: Com base na potência ativa medida, tire conclusões sobre grandezas daí derivadas, por exemplo, nível, volume, torque ou pressão do ar.

Monitorar segurança elétrica de modo simples

  • Curtos tempos de preparação e colocação em operação por meio de uma regulagem simples e rápida com um botão rotativo (pressionar e girar)
  • à prova de falhas: Configuração dos relés de monitoramento suportada pelo menu com comparação cruzada interna no aparelho
  • manuseio fácil na troca de aparelho, uma vez que a configuração é salva em cartão de chip
  • tempos de parada mínimos por meio de diagnóstico ampliado e indicação de valor medido via display
  • aplicação mundial através de aprovações

PMDsigma – Resumo das características

  1. Instalação rápida: tecnologia inovadora de bornes tipo mola com operação individual das câmaras
  2. Sistema de diagnóstico de fácil compreensão e parametrização através do visor: regular, indicar e consultar todos os valores relevantes
  3. Montagem rápida através de molas de encaixe: sem utilização de ferramentas
  4. Diagnóstico em segundos: através de 6 indicadores LED – não são necessários aparelhos de medição exteriores
  5. Regulagem simples dos valores através do sensor de rotações com função de tecla (pressionar e girar)
  6. Gravar os valores regulados em um cartão chip: flexibilidade máxima na substituição de aparelhos
  7. À prova de manipulação: os elementos de ajuste possuem uma cobertura que pode ser fechada

Aplicações controladores de potência efetiva PMD s10

  • Em acionamentos e motores: para regulagem de carga, detecção de desgaste e para manutenção preventiva.
  • controle de funcionamento a seco ou bloqueio de bombas.
  • Monitoramento de consistência e controle de quantidade em misturadores.
  • regulagem da pressão das escovas em estações de lavagem de veículos.
  • monitoramento de bloqueio ou desgaste de correias transportadoras.

Aplicações controladores de isolamento PMD s20

  • Áreas clínicas e cirúrgicas com monitoramento do isolamento: Utilize o monitoramento de isolamento no hospital. Por exemplo, em salas de cirurgia, é possível atingir uma maior disponibilidade com base no avanço da obtenção de informações e na manutenção preventiva.

Aplicações controladores de isolamento PMD s20

  • instalações offshore como instalações de energia eólica, estações de tratamento de efluentes e elevadores de barcos.

Nossa gama de produtos: PMDsigma

Aparelhos de monitoramento eletrônicos PMDsigma

Os aparelhos de monitoramento eletrônicos PMDsigma realizam o monitoramento da potência efetiva ou do isolamento sem erro, com base na configuração suportada pelo menu. O diagnóstico confortável pelo display reduz os tempos de parada.