Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relés de segurança PNOZpower – Ampliações de contatos – Características técnicas

Trata-se de ampliações de contatos em combinação com um aparelho básico/módulo de acionamento. Os aparelhos básicos encarregam-se do processamento das entradas, sendo que as ampliações dos contatos estão harmonizadas em relação à respectiva carga.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ po3.1p 8n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 8 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 45 mm.

Compare Download

PNOZ po3.2p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, Width: 90 mm.

Compare Download

PNOZ po3.3p 3n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts 5.5 KW (AC3 loads), Plug-in terminals of screw type, width: 90 mm.

Compare Download

PNOZ po3p 3n/o 1n/c

Expansion module Safety relays PNOZpower 3 safety contacts, 1 auxiliary contact, Plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Compare Download

PNOZ po4p 4n/o

Expansion module Safety relays PNOZpower 4 safety contacts, plug-in terminals of screw type, width: 22.5 mm.

Compare Download