Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relé de segurança PNOZpower – PARADA DE EMERGÊNCIA, portas de proteção, barreiras de luz – Características técnicas

Os comutadores de segurança modulares PNOZpower monitoram DESLIGAMENTO DE EMERGÊNCIA, portas de proteção ou grades de luz. Os aparelhos básicos encarregam-se do processamento das entradas, sendo que as ampliações dos contatos estão harmonizadas em relação à respectiva carga.

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ p1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Acessórios Compare Download

PNOZ p1vp 30s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 30 s.

Compare Download

PNOZ p1vp 300s

Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, delayed control of connections is possible Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower Delay 0 - 300 s.

Compare Download