Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

774181
PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t
Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de parada de emergência sem retardo, Tapete sensor, Monitor de porta de proteção, Monitoramento de parada de emergência com retardo
Modos operacionais: de um canal, Partida automática, de dois canais, Identificação de contato transversal, Teste de partida, Partida manual com monit., sem identificação de contato transversal, Autoteste, Retardo de desacionamento prog, com entrada E, com entrada OU
Norma de produto: EN 60947-5-1
Normas: DIN V VDE 801-1/A1, EN 1760-1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de borne: plugável
Tipo de borne: Borne a parafuso
Saídas Si instantâneas: 1 ST
Saídas Si com retardo: 1 ST
Número de saídas de pulsos: 2
Tempos selecionáveis: 0,00 s, 0,15 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 2,00 s, 3,00 s, 5,00 s, 7,00 s
Categoria de parada: 0/1
Dimensão de profundidade: 22.5 mm
Dimensão altura: 94.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 145 g
Peso líquido: 130 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados