Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Monitor seguro de rotação PNOZ s30

Monitoramento de rotação stand-alone seguro e cômodo

O monitor de rotações PNOZ s30 stand-alone garante para as suas máquinas o monitoramento seguro da rotação. O PNOZ s30 é adequado para o monitoramento seguro da rotação, da parada, da posição e da direção de rotação, bem como para o monitoramento de uma faixa de rotação e da quebra de um eixo de uma engrenagem, por exemplo.

Configurador PNOZsigma

A configuração do monitor de rotação é realizada de forma simples e rápida com o Configurador PNOZsigma ou diretamente no aparelho pela tela iluminada. As normas EN ISO 13849-1 até PL e, EN IEC 62061 até SIL CL 3 são atendidas. As funções de segurança são implementadas conforme a EN 61800-5-2.

Monitor de rotações PNOZ s30 atualizado – novas características na versão 3.0

A partir da versão 3.0, o monitor de rotações PNOZ s30 conta com uma saída analógica configurável. Ela repassa a rotação medida com segurança como um sinal 0-20 ou 4-20 mA proporcional ao comando. Com a saída analógica, você pode abandonar o uso de sensores adicionais para o registro da rotação. Para isso, o monitor de rotações PNOZ s30 também exibe os limites de alerta superiores e inferiores determinados por um sinal de saída seguro. É possível vincular logicamente entre si até três funções de segurança pelas ligações E/OU.

Mais informações sobre a gama de aplicações do monitor de velocidade PNOZ s30 podem ser encontradas aqui:

Aplicações na área de monitoramento de rotações

Monitor seguro de rotação PNOZ s30

Monitoramento da rotação com o PNOZ s30: vantagens

  • Configuração cômoda pelo Configurador PNOZsigma
  • Inserção de parâmetros e diagnósticos pela tela iluminada
  • Aviso prévio antes de desligar quando o limite de comutação definido é alcançado
  • “Autoreset” na comutação do conjunto de parâmetros durante o monitoramento do sentido de rotação e da posição
  • Ampliação de contatos PNOZ s22
  • Funções de segurança conforme a EN 61800-5-2
  • “Início síncrono” possível para todas as saídas
  • “Não pode ser reativado” como novo tempo configurável de atraso de desligamento
  • Aplicável em elevadores conforme as normas EN 81-20/EN 81-50
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor, proximity switch and/or incremental encoder, display operation push & turn, plug-in spring-loaded terminals, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Acessórios Adequado a... Compare Download

PNOZ s30 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Outputs: 2 N/O, 2 N/C, UB 24 - 240 V AC/DC, width: 45 mm Speed-, standstill monitor of the PNOZsigma product group, proximity switch and/or incremental encoder, display operation Push & Turn, Plug-in terminals of screw type, expansion with PNOZsigma Contact expansion.

Acessórios Adequado a... Compare Download

Download

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Suporte Técnico

Telefone: + 55 11 96405-8165
Email: techsupport@pilz.com.br