Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura:
17,5 mm, borne ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura:
17,5 mm, termi ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB = 24 V CC, largura:
17,5 mm, ter ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, em cascata, saídas: 3 S, UB = 24
V CC, largura: 17,5 mm, terminais com parafuso de apert ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 3 S, UB = 24 V CC, largura:
17,5 mm, terminal encaixável com mola, bloco de cont ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura:
17,5 mm, borne ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB = 24 V CC, largura:
17,5 mm, ter ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 normalmente abertos, 1semicondutor, UB 24 V CC, largura:
12,5 mm, bornes rosca ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 normalmente abertos, 1semicondutor, UB = 24 V CC, largura:
12,5 mm, terminais ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC,
carga de comutação: 12 ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC,
carga de comutação: 12 ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 8 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 45
mm, bornes ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 8 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura:
45 mm, termina ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1
saída de semicondutor padrão, UB = 24 ...
A pedido
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1
saída de semicondutor padrão, UB = 24 ...
A pedido
PNOZsigma, módºulo de expansão do relé duplo para conexão ao PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 controles separados ...
A pedido
PNOZsigma, módulo de expansão do relé duplo para conexão ao PNOZ s30,
PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 controles separados p ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.