text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
17 produtos encontrados
PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c
750107
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 17,5 mm, borne ...

A pedido
PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751107
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 17,5 mm, termi ...

A pedido
PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated
751187
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, ter ...

A pedido
PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o  cascade
750167
Ampliação de contato PNOZsigma, em cascata, saídas: 3 S, UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminais com parafuso de apert ...

A pedido
PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o  cascade
751167
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 3 S, UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, terminal encaixável com mola, bloco de cont ...

A pedido
PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
750177
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 17,5 mm, borne ...

A pedido
PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand
751177
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB = 24 V CC, largura: 17,5 mm, ter ...

A pedido
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
750108
PNOZ s8 24VDC 2 n/o
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 normalmente abertos, 1semicondutor, UB 24 V CC, largura: 12,5 mm, bornes rosca ...

A pedido
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
751108
PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 normalmente abertos, 1semicondutor, UB = 24 V CC, largura: 12,5 mm, terminais ...

A pedido
PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c
750110
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, carga de comutação: 12 ...

A pedido
PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c
751110
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 4 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, carga de comutação: 12 ...

A pedido
PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c
750111
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 8 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 45 mm, bornes ...

A pedido
PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c
751111
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 8 normalmente abertos, 1normalmente fechado, UB 24 V CC, largura: 45 mm, termina ...

A pedido
PNOZ s20 C 24VDC 2so
751160
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1 saída de semicondutor padrão, UB = 24 ...

A pedido
PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
751132
PNOZsigma, módulo de expansão do relé duplo para conexão ao PNOZ s30, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 controles separados p ...

A pedido
PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c
750132
PNOZsigma, módºulo de expansão do relé duplo para conexão ao PNOZ s30, PNOZ mm0.1p e PNOZ mm0.2p, 2 controles separados ...

A pedido
PNOZ s20 24VDC 2so
750160
Ampliação de contato PNOZsigma, saídas: 2 saídas de segurança desemicondutores, 1 saída de semicondutor padrão, UB = 24 ...

A pedido

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.