Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Ampliações de contato para o relé de segurança PNOZsigma

Resumo das ampliações de contato PNOZsigma

As ampliações de contatos da família de produtos PNOZsigma servem para multiplicar e fortalecer os contatos. Elas são utilizadas como aparelhos de ampliação para aumentar a quantidade de contatos de segurança de um aparelho básico. Os aparelhos básicos são todos os comutadores de segurança ou comandos de segurança com monitoramento do circuito de retorno. 

Tipo

Nível de performance (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Contatos de saída (seguros) Saídas semicondutoras (seguras) Largura em mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

Relé de segurança PNOZsigma

Ampliações de contato para aplicações especiais

Ampliar multiplamente – ampliações de contatos PNOZ s7.1 e PNOZ s7.2 

Em combinação com um aparelho básico e um PNOZ s7.1, a quantidade de contatos de segurança pode ser ampliada quase de modo ilimitado. Podem ser alinhados em um PNOZ s7.1 até dez PNOZ s7.2. Se ainda forem necessários outros contatos, a série poderá ser expandida por outro PNOZ s7.1. Isso é feito sem quaisquer despesas de fiação com apenas uma manobra por meio de um conector. Em apenas 17,5 mm de largura, o PNOZ s7.1 disponibiliza três contatos de segurança, o PNOZ s7.2 até mesmo quatro e um contato auxiliar. Também é possível uma combinação com outros amplificadores PNOZsigma a qualquer momento.

Ampliar multiplamente – ampliações de contatos PNOZ s7.1 e PNOZ s7.2

Ampliação de contatos PNOZ s20 com saídas semicondutoras

Em combinação com um aparelho básico, por exemplo, PNOZ s3, a quantidade de contatos de segurança pode ser ampliada como saídas semicondutoras: Se forem necessárias até dez saídas semicondutoras, a ampliação de contatos PNOZ s20 poderá ser acoplada diretamente em um aparelho básico. Se forem necessárias mais saídas semicondutoras seguras, será utilizada a ampliação de contato PNOZ s7.1. Assim, a quantidade de saídas semicondutoras pode ser ampliada praticamente de modo ilimitado.

Ampliação de contatos PNOZ s20 com saídas semicondutoras

Ampliação de contatos PNOZ s22 – duas vezes melhor

O PNOZ s22 oferece duas funções de relé acionáveis separadamente conforme PL e, de acordo com a EN ISO 13849-1. Para cada função de relé, são disponibilizados 3 contatos normalmente abertos/1 contato normalmente fechado. Estes podem ser acionados em separado, de modo que podem ser atribuídas funções variadas às saídas, partindo do aparelho básico. A separação segura entre as duas funções do relé possibilita a ligação de potenciais diferentes. A multiplicação dos contatos do relé possibilita uma ampliação da abrangência funcional nas aplicações, principalmente em combinação com o monitor seguro de rotação PNOZ s30.

Ampliação de contatos PNOZ s22 – duas vezes melhor
Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Acessórios Compare Download

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Acessórios Compare Download

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Acessórios Compare Download

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Acessórios Compare Download

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Acessórios Compare Download

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Acessórios Compare Download