Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

751124
PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de parada de emergência sem retardo, Chave de fim de curso, Monit. de barreira de luz Típ. 2 m T, Monit. de barreira de luz Tip. 2 o T, Monit. de barreira de luz Típ. 4, Monitor de porta de proteção, Instalação anti-incêndio
Modos operacionais: de um canal, Partida automática, de dois canais, Partida manual, Identificação de contato transversal, Teste de partida, Partida manual com monit., sem identificação de contato transversal, Autoteste
Norma de produto: EN 60947-5-1
Normas: EN 50156-1, EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1, VDE 0116
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de borne: plugável
Tipo de borne: Borne à mola
Contatos Si instantâneos: 3
Contatos Si com retardo: 0
Quantidade de contatos auxiliares: 1
Número de saídas do semicondutor: 1
Categoria de parada: 0
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 0.4 A
Max. corrente com AC15: 0.6 A
Dimensão de profundidade: 22.5 mm
Dimensão altura: 100.0 mm
Dimensão de profundidade: 120.0 mm
Peso bruto: 195 g
Peso líquido: 185 g
Temperatura ambiente: -10 - 60 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados